Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.354.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A1 |
EAN | 4015573651395 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 175 g |
Nettogewicht Einzelteil | 143 g |
Volumen verpackt | 375 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900571