Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1
Artikelnr. 71.431.1037.1
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.431.1037.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1 |
EAN | 4049088363559 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 230 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |