22707

Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A0

Artikelnr. 70.357.1035.0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer70.357.1035.0
Artikelbezeichnung Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A0
EAN4015573616950
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt250 mm
Breite verpackt220 mm
Höhe verpackt53 mm
Bruttogewicht verpackt197 g
Nettogewicht Einzelteil160 g
Volumen verpackt500 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland