Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.450.1037.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1 |
EAN | 4049088350696 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 143 g |
Nettogewicht Einzelteil | 99 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |