Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A0
Artikelnr. 73.340.1035.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.340.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A0 |
EAN | 4015573843998 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 58 mm |
Bruttogewicht verpackt | 375 g |
Nettogewicht Einzelteil | 368 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |