Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.354.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A0 |
EAN | 4015573627284 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 201 g |
Nettogewicht Einzelteil | 190 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |