Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.342.1035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A1 |
EAN | 4015573843165 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 58 mm |
Bruttogewicht verpackt | 364 g |
Nettogewicht Einzelteil | 340 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |