Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.350.1035.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A2 |
EAN | 4015573621794 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 156 g |
Nettogewicht Einzelteil | 110,46 g |
Volumen verpackt | 429 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |