Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.359.1035.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A3 |
EAN | 4015573651340 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 220 g |
Nettogewicht Einzelteil | 213 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |