Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.545.8800.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 1,0/18 |
EAN | 4049088213434 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 131,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,3 g |
Volumen verpackt | 480 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |