Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.545.9000.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 2,5/14 |
EAN | 4049088213458 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 136,49 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,32 g |
Volumen verpackt | 135 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |