Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.545.9100.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 4/12 |
EAN | 4049088213465 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 132,43 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,3 g |
Volumen verpackt | 126 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |