Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.4000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
EAN | 4015573374140 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 195 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,55 g |
Volumen verpackt | 787,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |