Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.771.0307.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung FL-LSHF 5G16 |
EAN | 4049088610011 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | ES |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 802 mm |
Höhe verpackt | 1250 mm |
Bruttogewicht verpackt | 728000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1316 g |
Volumen verpackt | 1253125 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 500 m |
Eldas Nummer
113328529