Absicherungsmodul FH RCBO 32 CAM32
Artikelnr. 75.456.0955.1
podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C32 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; für M32- Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20- Kabelverschraubung und für M12 Gerätestecker (Kabelverschraubungen als Zubehör bestellbar); abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.456.0955.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH RCBO 32 CAM32 |
EAN | 4049088646447 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2122,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1903,2 g |
Volumen verpackt | 12916 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |