Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.505.0353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gegenmutter M32 x 1,5 |
EAN | 4049088461767 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
129379709