Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z5.507.1653.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 |
| EAN | 4049088508417 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | TR |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 258 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 167 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 445 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 41,8 g |
| Volumen verpackt | 2240 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
121732029
Zur Übersicht