Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z5.507.1753.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 |
| EAN | 4049088508424 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 214 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 295 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 26,6 g |
| Volumen verpackt | 1291 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
121732039
Zur Übersicht