Flachleitung FL-LSHF 5G25
Artikelnr. 99.099.0000.8
Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-s1a-d1-a1; halogenfrei; flammwidrig; für feste Installation; Farbe grau; B x H 48 x 11,5 mm; Bemessungsstrom 63 A; Für die Absicherung mit 80 A müssen die Sonderbedingungen beachtet werden
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.099.0000.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung FL-LSHF 5G25 |
EAN | 4049088660177 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | ES |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 802 mm |
Höhe verpackt | 1250 mm |
Bruttogewicht verpackt | 840500 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1541 g |
Volumen verpackt | 1253125 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 500 m |