Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
| Codice | 75.452.1353.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di sicurezza FH RCBO 20 CARST20 |
| EAN | 4049088699818 |
| Quantità minima d’ordine | 1 pezzo/pezzi |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Peso netto parte singola | 1996 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Torna al sommario