Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25H 05SW
Vare nummer 99.473.0124.0
RST® CLASSIC Tilslutningskabel, fri ende - Han, Antal poler 5, Nominel spænding 400 V / 250 V, Nominel strøm 20 A, Type på ledning H05Z1Z1-F, Brand klasse Cca s1 d1 a1, Total længde 0,5 m, Nominelt tværsnit leder 2,5 mm², Farve på kodning/kontaktindsats Sort
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Array
| 99.473.0124.0 | |
| Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25H 05SW | |
| EAN | 4049088676390 |
| Minimumsbestillingsmængde | 10 St |
| CZ | |
| 85444290 |
Emballagens dimensioner
| 398 mm | |
| 302 mm | |
| 198 mm | |
| 9031 g | |
| 174 g | |
| 23799 ccm | |
| pap | |
| 50 St |
Eldas Number
157856188
To overview