Absicherungsmodul FH RCBO 16 CARST20
Artikelnr. 75.456.1155.1
podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST20i5 in schwarz; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.456.1155.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH RCBO 16 CARST20 |
| EAN | 4049088670787 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 505 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 155 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2304,7 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1996 g |
| Volumen verpackt | 12915,375 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
157836128
Zur Übersicht