Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25H 30SW
Artikelnr. 99.478.0124.0
RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 400 V / 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Cca s1 d1 a1, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz,
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 99.478.0124.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 25H 30SW |
| EAN | 4049088676543 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 393 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 343 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 11940 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 769 g |
| Volumen verpackt | 26690 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 15 St |
Eldas Nummer
157856688
Zur Übersicht