Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 00.771.0307.3 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód FL-LSHF 5G16 GRAU |
EAN | 4049088676628 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | ES |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 810 mm |
Wysokość opakowania | 1250 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 729000 g |
Waga netto pojedynczej części | 1408 g |
Objętość opakowania | 1265625 ccm |
sposób pakowania | rolka |
500 m |