Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW LG
Artikelnr. 05.569.7453.3
Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG; für eine effektive Montage mittels Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt; Variante für Schraubbefestigung; für Wand- und Deckenmontage; mit Clips zur Befestigung an Kabeltrassen mit Lochabstand 25 mm; Farbe lichtgrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.569.7453.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW LG |
| EAN | 4049088702174 |
| Mindestauftragsmenge | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 20,9 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zur Übersicht