Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 75.456.0053.1 |
---|---|
文章描述 | 连接模块 FCS 16 5 SI SA M32 |
EAN | 4049088476983 |
订货单位 | 2 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 256 mm |
---|---|
包装宽度 | 160 mm |
高度包装 | 84 mm |
包装毛重 | 1475 g |
单件净重 | 625 g |
容积包装 | 3441 ccm |
包装 | |
2 一片 |
Eldas Number
157833408