Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.502.6410.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bit TX 15x70 |
| EAN | 4049088508516 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82079030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 120 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 9 g |
| Peso neto de una pieza | 8,5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 7,5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
983339979
Volver al inicio