Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.432.8053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsdurchführung PODIS 5G16 |
| EAN | 4049088526893 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 92 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 62,7 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 62 g |
| Volumen verpackt | 300 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zur Übersicht