Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z6.563.7800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelpflaster PODIS/GESIS |
EAN | 4049088493621 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39191012 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 250 mm |
Höhe verpackt | 3 mm |
Bruttogewicht verpackt | 60 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29 g |
Volumen verpackt | 135 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 2 St |
Eldas Nummer
157950328