Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | 75.456.0153.1 |
|---|---|
| Opis artykułu | Moduł łączący FCS 16 5 SI SA M25 |
| EAN | 4049088497704 |
| Minimalna ilość zamówienia | 2 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 256 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 84 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 1485 g |
| Waga netto pojedynczej części | 625 g |
| Objętość opakowania | 3441 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 2 sztuk |
Przegląd