Montageblech podis 5G6 + 5G16
Artikelnr. 05.560.4519.0
Montageplatte für Anschlussmodule podis 5G6 und podis 5G16 für 75.25x.xxxx.x und 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; Montageplatte zur einfachen Installation am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm oder 25 x 100 mm; Befestigung im Gitterkanal mit Biegelaschen; Befestigung an Anschlussmodul mit M4 Senkkopfschrauben oder Blindnieten; Edelstahl
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.560.4519.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Montageblech podis 5G6 + 5G16 |
EAN | 4049088550447 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |