Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH
Artikelnr. 75.252.0153.1
Anschlussmodul mit geringer Bauhöhe PODIS CON 5G6 RST für steckbare Verbindung mit RST20i5; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20A; 690 V; Leistungsangaben nach UL 20 A; 600 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; UL2875 beantragt; Außenmaße L x B x H 217 x 84 x 59 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.252.0153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH |
| EAN | 4049088467189 |
| Mindestauftragsmenge | 2 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 256 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1400 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 625 g |
| Volumen verpackt | 3441 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 2 St |
Eldas Nummer
157833108
Zur Übersicht