Flachleitung XPE 5G6
Artikelnr. 00.729.0305.1
Flachleitung PODIS CON XPE 5G6; 0,6/1kV; Zulassung nach CE, UL 1277 TC- ER 32 A, 600 V; Strombelastbarkeit IEC nach VDE 0298-4 Tabellen 5 und 6; feindrähtig, halogenfrei; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 43 x 7,8 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.729.0305.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung XPE 5G6 |
EAN | 4049088360046 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1000 mm |
---|---|
Breite verpackt | 540 mm |
Höhe verpackt | 1000 mm |
Bruttogewicht verpackt | 416050 g |
Nettogewicht Einzelteil | 712,1 g |
Volumen verpackt | 540000 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 500 m |
Eldas Nummer
113328517