Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z6.563.6053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leitungsendstück podis 5G6 |
| EAN | 4049088477102 |
| Mindestauftragsmenge | 0 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 80 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 610 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 39 g |
| Volumen verpackt | 1382 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
120905029
Zur Übersicht