23428

Bit DIN 3128 PH1x70

Vare nummer 06.502.5200.0

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

06.502.5200.0
Bit DIN 3128 PH1x70
EAN4015573693098
Minimumsbestillingsmængde10 St
CZ
82079030

Emballagens dimensioner

35 mm
120 mm
15 mm
111,5 g
10,5 g
63 ccm
pap
10 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others