Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.562.3000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle Befestigungsschelle |
EAN | 4015573535008 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 75 mm |
Bruttogewicht verpackt | 215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,88 g |
Volumen verpackt | 733,125 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
120004809