Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M32
Artikelnr. 75.250.0053.1
Anschlussmodul PODIS CON 5G6 für feste Verdrahtung; für M32-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 41 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; UL2875 beantragt; Außenmaße L x B x H 250 x 84 x 74 mm
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.250.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M32 |
EAN | 4049088461026 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 256 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 84 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1385 g |
Nettogewicht Einzelteil | 680 g |
Volumen verpackt | 3441 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |
Eldas Nummer
157833008