Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25 LH
Artikelnr. 75.256.0153.1
Anschlussmodul PODIS CON 5G6 für feste Verdrahtung; für M25-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; UL2875 beantragt; Außenmaße L x B x H 245 x 84 x 59 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.256.0153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25 LH |
| EAN | 4049088468155 |
| Mindestauftragsmenge | 2 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 256 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1340 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 575 g |
| Volumen verpackt | 3441 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 2 St |
Eldas Nummer
157833208
Zur Übersicht