13657

Forskruning M25 x 1,5 9 - 16

Vare nummer Z5.507.1453.1

M20x1,5 Forskruning plast sort Ø=9-16mm IP68

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.507.1453.1
Forskruning M25 x 1,5 9 - 16
EAN4015573668713
Minimumsbestillingsmængde10 St
DE
39269097

Emballagens dimensioner

168 mm
109 mm
38 mm
186,61 g
17,238 g
696 ccm
pap
10 St

Eldas Number

121732009

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others