Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.505.0253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gegenmutter M 25 x 1,5 SCHWARZ |
EAN | 4015573680036 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 42,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,6 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
129379609