Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25
Número de artículo 75.256.0053.1
Derivador PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M25; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido o flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 245 x 84 x 74 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.256.0053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 |
| EAN | 4049088461231 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1350 g |
| Peso neto de una pieza | 600 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
Volver al inicio