Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA RST25
Vare nummer 75.453.0353.1
Anschlussmodul mit Doppelausgang PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. 2x 6 mm² feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 218 x 84 x 146 mm
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.453.0353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA RST25 |
EAN | 4049088665219 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 234 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 89 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1133,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1026,7 g |
Volumen verpackt | 3957 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |