Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 05BG03
Artikelnr. 99.456.0124.0
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 99.456.0124.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 05BG03 |
| EAN | 4049088596452 |
| Mindestauftragsmenge | 10 St |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 393 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 343 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8025 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 257,8 g |
| Volumen verpackt | 26690 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Nummer
157887428
Zur Übersicht