Absicherungsmodul FH BO 32 C RST25
Artikelnr. 75.453.1755.1
podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger Leitungsschutzschalter mit der Auslösecharakteristik C32 A verbaut und verdrahtet; mit einem integrierten steckbaren Ausgang RST25i5 in betongrau; abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.453.1755.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH BO 32 C RST25 |
EAN | 4049088691393 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2304,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1996 g |
Volumen verpackt | 12915,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |