Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.532.0000.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker SW |
EAN | 4015573900592 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 70 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,5 g |
Volumen verpackt | 733 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
157850348