Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST
Artikelnr. 75.453.0053.1
Anschlussmodul PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; 5-polig; Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve RST25i5 System; Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A; Bemessungsspannung 400 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 217 x 84 x 74 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 75.453.0053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST |
| EAN | 4049088582035 |
| Mindestauftragsmenge | 2 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 256 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 84 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1679 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 790 g |
| Volumen verpackt | 3441 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 2 St |
Eldas Nummer
157833508
Zur Übersicht