Sicherungsbox Bausatz Sicherungsbox
Artikelnr. 98.554.1200.0
System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorbereiteter Bausatz für die steckbare dezentrale Absicherung von EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse mit einer Breite von 4 TE hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist eine Hutschiene montiert, welche zur Selbstmontage von Schutz-/Schaltgeräten genutzt werden kann. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 98.554.1200.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsbox Bausatz Sicherungsbox |
| EAN | 4049088653568 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 288 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1114,7 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 900,7 g |
| Volumen verpackt | 11448 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
822800009
Zur Übersicht