Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 20BG03
Artikelnr. 99.455.0124.0
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.455.0124.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 20BG03 |
EAN | 4049088571022 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7115 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1356 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
157887488