Conector RST25I5S6B1 ZR3SV BG03
Número de artículo 99.575.0000.7
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.575.0000.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST25I5S6B1 ZR3SV BG03 |
| EAN | 4049088167546 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 340 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 7105 g |
| Peso neto de una pieza | 58 g |
| Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Volver al inicio