Device connector RST25i5S6S1 M01V BG03
Numer produktu 99.578.0000.7
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 25 A, Kolor kodowania/ moduł styków Cement szary
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | 99.578.0000.7 |
|---|---|
| Opis artykułu | Device connector RST25i5S6S1 M01V BG03 |
| EAN | 4049088167577 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 343 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 204 mm |
| Wysokość opakowania | 165 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 3910 g |
| Waga netto pojedynczej części | 35 g |
| Objętość opakowania | 11546 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 100 sztuk |
Przegląd